17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析フィルタユニット 130-4020JP 12入 0656-28-61-01

分析フィルタユニット 130-4020JP 12入

通常単価(税別)
18,706
税込単価
20,577

【特長】上部と下部の容器は150mlで目盛り付きです。・上部容器を外して、47...

詳細情報を確認する

型番:

0656-28-61-01
解除
    数量:

    0656-28-61-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-28-61-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,706
    ( 20,577 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】上部と下部の容器は150mlで目盛り付きです。
    ・上部容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
    ・ガスケットにはシリコンが含まれていないので、サンプルが汚染される危険性が低くなっています。
    【商品仕様】
    ・EOG滅菌済み
    ・微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査に最適。
    ・容量(mL):150
    ・ポアサイズ(μm):0.2
    ・品番:130-4020JP
    ・入数(個):12
    ・本体上部材質:PP
    ・本体下部材質:PS
    ・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    分析フィルタユニット 130-4020JP 12入の型番0656-28-61-01のページです。 型番0656-28-61-01に関する仕様情報を記載しております。
    分析フィルタユニット 130-4020JP 12入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分析フィルタユニット 130-4020JP 12入
    分析Tフィルタロート 145-0045 50入
    滅菌Fユニット 127-0020 12個
    滅菌Fユニット 450-0080 12個
    滅菌Fユニット 450-0020 12個
    滅菌Fユニット 127-0080 12個
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格18,70639,07640,05032,33832,33840,050
    通常出荷日6日目7日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました