17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済 0996-40-91-09

東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済

通常単価(税別)
22,307
税込単価
24,538
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・試料100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:25mmシリンジフィルター・プ...

詳細を確認

    型番:

    0996-40-91-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-40-91-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-40-91-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,307
    ( 24,538 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・試料100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
    ・品目:25mmシリンジフィルター
    ・プラディスク25
    ・孔径(μm):1.0
    ・メンブレン:PES
    ・滅菌済:○
    ・品番:6780-2510
    ・入数(個):50
    ・残液量:<0.1mL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:4.2cm^2

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM 画像

      ミスミ

      ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM

      スタイリッシュでデザイン性や快適さも兼ね備えた保護メガネ。長時間の装着でも快適!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済の型番0996-40-91-09のページです。 型番0996-40-91-09に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済
    GEヘルスケア プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済
    プラディスク25 TF 0.1μ 無滅菌
    東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45μ PES 滅菌
    ポリディスクAS 0.2μm 10入
    メーカー東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン
    通常価格22,30723,50023,26160,54129,41917,090
    通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト