ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
|
アズワン 薬液移送ハンディポンプ |
|
アズワン 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ |

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。
・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
・滅菌済製品もラインナップ。
・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
【商品仕様】
・目詰まりし難いシリンジフィルター
・品目:GD/Xシリンジフィルター
・25mmGD/Xシリンジフィルター
・孔径(μm):0.45
・メンブレン:PES
・滅菌済:○
・品番:6896-2504
・入数(個):50
・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
・ろ過面積:4.6cm^2
・残液量:エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL
・ガラス繊維:100%ホウケイ酸
・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)

アズワン
マスフローコントローラ

東京硝子器械
13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ミニザルト
0通常価格(税別):16,412円~

ケニス
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
0通常価格(税別):26,422円~

アズワン
オイル試験紙
0通常価格(税別):10,300円

ケニス
ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL
0通常価格(税別):15,328円

三商
ハミルトン マイクロシリンジ 1010TLL ルアーロック 81620
0通常価格(税別):32,865円

武蔵エンジニアリング
シリンジスタンド
0通常価格(税別):3,000円~

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~