17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF

13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF

通常単価(税別)
52,220414,461
税込単価
57,442455,907

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,220
    ( 57,442 )
    6日目
    414,461
    ( 455,907 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。
    ・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
    ・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    【商品仕様】
    ・品目:GD/Xシリンジフィルター
    ・目詰まりし難いシリンジフィルター
    ・13mmGD/Xシリンジフィルター
    ・孔径(μm):0.45
    ・メンブレン:PVDF
    ・滅菌済:×
    ・品番:6872-1304

    ・入数(個):150
    ・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
    ・有効ろ過面積:1.3cm^2
    ・残液量:エアパージ前-0.5mL/エアパージ後-約50μL
    ・ガラス繊維:100%ホウケイ酸
    ・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM 画像

      ミスミ

      ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM

      スタイリッシュでデザイン性や快適さも兼ね備えた保護メガネ。長時間の装着でも快適!

    • 炭化水素系洗浄剤 画像

      ミスミ

      炭化水素系洗浄剤

      高度水素化精製技術から生み出された100%化学合成炭化水素洗浄剤!脱脂洗浄・油汚れ除去などに最適。

    • 牛床革手袋 背縫い 画像

      ミスミ

      牛床革手袋 背縫い

      まとめ買いが大変お得!ハードワークの定番・必須アイテム。丈夫な牛床革を使用した背縫い手袋。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF
    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PTFE
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PVDF
    13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入
    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入
    メーカー東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
    通常価格52,220-53,702460,78229,419 -58,21958,219
    通常出荷日6日目7日目17日目6日目〜6日目17日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト