ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

バキュガード50 吸引装置用フィルタ【10個入り】

型番:

0996-64-57-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0996-64-57-01の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0996-64-57-01
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,065
( 23,172 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質、水溶性エアロゾルなどから保護
・インライン使用にデザインされており、段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能
・メンブレンが0.1μm以上の空中遊粒子を99.99%除去
・疎水性のPTFEメンブレンを使用
【商品仕様】
・バキュガードは感染性物質や危険物を真空系内に封じ込めて隔離し、研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
・品目:バキュガード
・吸引装置用フィルター
・品番:6722-5000
・入数(個):10
・ハウジングのタイプ:ポリプロピレン
・耐圧:0.1MPa(10kg/cm^2)
・フィルター材質:PTFE
・有効ろ過面積:16cm^2
・粒子保持能:0.1μm 99.9%
・接続:6~10mm(1/4"~3/8") SB(段付きホース口)
・寸法:46×53mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バキュガード50 吸引装置用フィルタの型番0996-64-57-01のページです。 型番0996-64-57-01に関する仕様情報を記載しております。
バキュガード50 吸引装置用フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュガード50 吸引装置用フィルタ
東京硝子 バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個
GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個
吸引装置 S-101V
オイルミストトラップ用エレメント OMT-200A用
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン三商三商アルバック
通常価格21,06522,00021,065103,0008,1009,400 -
通常出荷日6日目7日目6日目2日目10日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品-真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト