17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノバライトスポンジ SP2-46 TGK 0444-25-19-32

ノバライトスポンジ SP2-46 TGK

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:6日目

【特長】ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。・ラテッ...

詳細を確認

    型番:

    0444-25-19-32
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0444-25-19-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0444-25-19-32
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,500
    ( 3,850 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。
    ・ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります。
    【商品仕様】
    ・型式:SP2-46
    ・寸法(mm):100×150×13
    ・クラス100~100000対応
    ・オートクレーブ可

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノバライトスポンジ SP2-46 TGKの型番0444-25-19-32のページです。 型番0444-25-19-32に関する仕様情報を記載しております。
    ノバライトスポンジ SP2-46 TGKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノバライトスポンジ SP2-46 TGK
    ノバライトスポンジ SP2-46 東京硝子器械
    ノバポリメッシュスポンジ SP68-46
    ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ
    ノバポリメッシュスポンジ SP68シリーズ
    ノバポリメッシュスポンジ SP68-745
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格3,5003,5003,6002,3002,900 -4,300
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目11日目〜6日目

    クリーンスポンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト