17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mm 0000-17-33-59

ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mm

通常単価(税別)
4,659
税込単価
5,125
通常出荷日:2日目

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用してい...

詳細を確認

    型番:

    0000-17-33-59
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0000-17-33-59の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0000-17-33-59
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,659
    ( 5,125 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
    【商品仕様】
    ・直径(mm):16
    ・長さ(mm):127

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mmの型番0000-17-33-59のページです。 型番0000-17-33-59に関する仕様情報を記載しております。
    ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mm
    撹拌子 十字型 60×20mm
    強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm
    フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    オーバル回転子 Φ40×150mm
    フロート撹拌子 4L用
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格4,6592,66014,10015,120 -13,60025,666
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト