17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL 0330-10-26-51

Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL

通常単価(税別)
12,433
税込単価
13,676
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・容量(mL):250用・共通:34/32・*サイズ:セット時の全高:235mm・本体全高...

詳細を確認

型番:

0330-10-26-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0330-10-26-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ガラス製容器
容量(mL)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0330-10-26-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,433
( 13,676 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):250用
・共通:34/32
・*サイズ:セット時の全高:235mm
・本体全高:205mm
・土台を除いた高さ:190mm
・底面外径:78φ
・胴外径:55φ
・透明共通摺合せ
・びんのみ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mLの型番0330-10-26-51のページです。 型番0330-10-26-51に関する仕様情報を記載しております。
Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL
ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A
ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58
軽量規格瓶 (透明) No.10 100本
軽量規格瓶 (透明) No.2 100本
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL
メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械マルエムマルエムケニス
通常価格12,43321,32214,38716,10311,00012,418
通常出荷日2日目8日目6日目19日目1日目1日目
商品タイプその他ガラス製容器ねじ口瓶ねじ口瓶規格瓶規格瓶ねじ口瓶
容量(mL)250250500108242000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト