17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラフリーMC UFC30LG00 0719-23-32-18

ウルトラフリーMC UFC30LG00

通常単価(税別)
49,430
税込単価
54,373
通常出荷日:16日目

【特長】複数検体の0.2μm以上の除粒子を遠心で行うことが可能です。【商品仕様】・精密ろ過 0.1~0...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-23-32-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-23-32-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-23-32-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,430
    ( 54,373 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】複数検体の0.2μm以上の除粒子を遠心で行うことが可能です。
    【商品仕様】
    ・精密ろ過 0.1~0.5mL用
    ・孔径(μm):0.2
    ・メンブレン材質:オムニポア(PTFE)
    ・型式:UFC3 0LG 00
    ・入数(個):100
    ・ハウジング材質:PP
    ・サンプル量:0.5mL
    ・有効ろ過面積:0.2cm^2
    ・最大遠心力:12000×g
    ・ローター:固定アングルローター

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウルトラフリーMC UFC30LG00の型番0719-23-32-18のページです。 型番0719-23-32-18に関する仕様情報を記載しております。
    ウルトラフリーMC UFC30LG00のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウルトラフリーMC UFC30LG00
    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
    ウルトラフリーMC 0.22/0.5μm
    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) UFC40SV25
    ミリポア UFC805024 アミコン ウルトラ-4 24入
    ナノセップ 30K 100入
    メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械ケニス三商東京硝子器械
    通常価格49,43049,90448,511 -30,32836,80044,117
    通常出荷日16日目4日目〜6日目〜5日目19日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト