17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラフリーMC 0.22/0.5μm

ウルトラフリーMC 0.22/0.5μm

通常単価(税別)
48,51149,430
税込単価
53,36254,373
通常出荷日:6日目~7日目

【特長】・複数検体の0.1μm以上の除粒子を遠心で行うことが可能です<0719-23-32-11>・複...

詳細を確認
  • 有効濾過面積 (cm2)
    0.2
  • サンプル容量 (ml)
    0.5
  • 最大遠心力
    12000×g
  • ローター
    固定アングルローター
  • 備考
    精密ろ過:0.1~0.5mL用
  • 内容量
    100個

ご注意

  • ウルトラフリー-MCの1.5mLチューブのみです。(フィルターカップは含まれません。)
  • 低吸着メンブレンを採用した製品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

型式

材質

内容量

最小発注数量
0.22
UFC3 0GV 00
デュラポア(PVDF)(メンブレン)、PP(ハウジング)
100個
1個
0.5
UFC3 0LH 00
オムニポア(PTFE)(メンブレン)、PP(ハウジング)
100個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,511
( 53,362 )
6日目
49,430
( 54,373 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数検体の0.1μm以上の除粒子を遠心で行うことが可能です<0719-23-32-11>
・複数検体の0.2μm以上の除粒子を遠心で行うことが可能です<0719-23-32-19>

ご注意

  • ウルトラフリー-MCの1.5mLチューブのみです。(フィルターカップは含まれません。)
  • 低吸着メンブレンを採用した製品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラフリーMC 0.22/0.5μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラフリーMC 0.22/0.5μm
ウルトラフリーMC UFC30LG00
ミニユニ PTFE 0.2μm 千個
ミニユニ PTFE 0.2μm 百個
東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M
プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌
メーカー東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格48,511-49,430318,30239,74329,61127,270
通常出荷日6日目〜16日目6日目6日目9日目11日目
有効濾過面積(cm2)0.2-----
サンプル容量(ml)0.5-----
最大遠心力12000×g-----
ローター固定アングルローター-----
備考精密ろ過:0.1~0.5mL用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト