17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニフィルター800 7700-2801 0996-28-53-41

ユニフィルター800 7700-2801

通常単価(税別)
116,245
税込単価
127,870
通常出荷日:6日目

【特長】ベッド高さが高くとれるためダイターミネーター除去効率が高くなる、ディープウェルを採用しています...

詳細を確認

    ご注意

    • プロトコールをご希望の方は、ご請求ください。384穴タイプもあります。お問合せください。

    型番:

    0996-28-53-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-28-53-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-28-53-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    116,245
    ( 127,870 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ベッド高さが高くとれるためダイターミネーター除去効率が高くなる、ディープウェルを採用しています。
    ・ロングドリップディレクターの採用により、クロスコンタミの心配は無用です。
    ・一検体あたりのコストを大きく削減します。
    【商品仕様】
    ・96サンプル同時にダイターミネーター除去が可能。
    ・品目:96穴ダイターミネーター除去用ユニフィルター 高性能タイプ
    ・ウェル容量:800μL
    ・品番:7700-2801
    ・入数(個):25

    ご注意

    • プロトコールをご希望の方は、ご請求ください。384穴タイプもあります。お問合せください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニフィルター800 7700-2801の型番0996-28-53-41のページです。 型番0996-28-53-41に関する仕様情報を記載しております。
    ユニフィルター800 7700-2801のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニフィルター800 7700-2801
    フィルタージェット ろ過スプレーガン
    SPCフィルターホルダー 47 SUS
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3
    三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商三商三商
    通常価格116,245143,50045,79022,90022,90027,300
    通常出荷日6日目13日目1日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました