17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AA 0173-80-77-11

パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AA

通常単価(税別)
37,514
税込単価
41,265
通常出荷日:6日目

パーソナルSCメータ SC72専用の一般用導電率検出器です。【仕様】・型式:SC72SN-21-AA・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はパーソナルSCメータ本体との組み合わせ例です。本商品に本体は含まれません。

型番:

0173-80-77-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・メーカー型式:SC72SN-21-AA
・付属検出器:付属SC検出器L0.75mケーブル付き
・ケーブル長:0.75m
・メーカー:横河電機

0173-80-77-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
リード長(m)
0.75
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0173-80-77-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,514
( 41,265 )
6日目

詳細情報

基本情報

パーソナルSCメータ SC72専用の一般用導電率検出器です。
【仕様】
・型式:SC72SN-21-AA
・ケーブル長:0.75m
・メーカー:横河電機

ご注意

  • 商品画像はパーソナルSCメータ本体との組み合わせ例です。本商品に本体は含まれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AAの型番0173-80-77-11のページです。 型番0173-80-77-11に関する仕様情報を記載しております。
パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AA
パーソナルSCメーター
卓上型pHメータ F-72
鉄イオン測定器 HI721
ヨウ素測定器 HI718
データロガー水質測定器 センサORP-14
メーカー東京硝子器械アズワン堀場製作所東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格37,51437,600 -214,229 -15,52915,52914,000
通常出荷日6日目1日目6日目〜11日目6日目9日目
商品タイプ関連商品-pH計---
その他オプション-----
リード長(m)0.75-----

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト