17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全作業手袋 MZ670 M 0859-87-18-18

安全作業手袋 MZ670 M

通常単価(税別)
1,838
税込単価
2,022
通常出荷日:4日目

【特長】アラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有する高強力素材PBO繊維ザイロンのフィラメント糸を特殊加...

詳細を確認

    型番:

    0859-87-18-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-18-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-18-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,838
    ( 2,022 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】アラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有する高強力素材PBO繊維ザイロンのフィラメント糸を特殊加工することで伸縮性を持たせました。
    ・耐切創、低発塵、フィット感、軽くて薄いと多くの機能を同時に高レベルで実現させました。
    ・洗濯で繰り返し使用が可能で経済的。
    【商品仕様】
    ・型式:MZ670
    ・サイズ:M
    ・長さ(mm):200
    ・入数(双):1
    ・材質
    ・表:PBO繊維100%
    ・裏:ナイロン100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    安全作業手袋 MZ670 Mの型番0859-87-18-18のページです。 型番0859-87-18-18に関する仕様情報を記載しております。
    安全作業手袋 MZ670 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全作業手袋 MZ670 M
    耐熱・耐切創手袋MZ615
    ザイロン保護用手袋 MZ620
    テイケン 作業手袋
    ケミスターフィンガー Mサイズ
    耐切創手袋 C500 M フォーム
    メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械帝健コクゴUVEX
    通常価格1,83815,5218,0002,3561,3702,708 -
    通常出荷日4日目8日目6日目4日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト