ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05 0904-64-51-05
通常単価(税別)
55,239
税込単価
60,763
通常出荷日:9日目

【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。・コンパクトで低騒音・低振動となっています。・メンテナンス...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0904-64-51-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0904-64-51-05の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
電源
AC
電圧(V)
100
消費電力(W)
39

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0904-64-51-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,239
( 60,763 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。
・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
【商品仕様】
・型式:LV453A
・到達圧力(kPa):-46.6
・開放時流量(l/min):25
・吸気口:PT1/4
・電源:AC100V 50/60Hz

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05の型番0904-64-51-05のページです。 型番0904-64-51-05に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05
東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601
真空ポンプVP0435A 0904-64-51-13
東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A 0180-64-55-05
東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869
東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A 0180-64-55-75
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格55,23958,90543,75420,71758,34313,214
通常出荷日9日目6日目8日目8日目4日目10日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形真空ポンプ関連部品ドライ形真空ポンプ関連部品
電源ACAC--AC-
電圧(V)100100--100-
消費電力(W)393939-60-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト