17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創インナー手袋 L 10双 0859-23-74-34

耐切創インナー手袋 L 10双

通常単価(税別)
12,229
税込単価
13,452
通常出荷日:8日目

【特長】スーパーアラミド繊維ケブラー^(R)を使用しています。・スムーズな手の動きを損なわずに、強さと...

詳細を確認

    型番:

    0859-23-74-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-23-74-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-23-74-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,229
    ( 13,452 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】スーパーアラミド繊維ケブラー^(R)を使用しています。
    ・スムーズな手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。
    ・クリーンルーム用に『超純水洗浄加工』を施し、クラス100に対応しています。
    【商品仕様】
    ・型式:MT900-CP
    ・サイズ:L
    ・入数(双):10
    ・材質:表=アラミド繊維100%、裏=ナイロン100%
    ・左右兼用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐切創インナー手袋 L 10双の型番0859-23-74-34のページです。 型番0859-23-74-34に関する仕様情報を記載しております。
    耐切創インナー手袋 L 10双のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐切創インナー手袋 L 10双
    手袋・インナー(耐切創/10双/EU規格耐切創性3)
    ナイロンインナー手袋(10双入)
    [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)
    ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双
    ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入
    メーカー東京硝子器械エスコトラスコ中山エスコ東京硝子器械ミドリ安全
    通常価格12,22910,2302,7802,0264,466965 -
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト