17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティマット 51×61cm 50枚 0807-57-27-05

セーフティマット 51×61cm 50枚

通常単価(税別)
14,699
税込単価
16,169
通常出荷日:6日目

【特長】吸収力にすぐれ、汚れの広がりを防ぎます。(750ml/m^2まで)・ガラス製などの壊れやすい器...

詳細を確認

    型番:

    0807-57-27-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0807-57-27-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0807-57-27-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,699
    ( 16,169 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】吸収力にすぐれ、汚れの広がりを防ぎます。(750ml/m^2まで)
    ・ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。
    ・ズレにくく、濡れても丈夫です。(スパンバンド加工)
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):51×61
    ・入数:50枚/パック
    ・材質:表面=吸収性繊維、裏面=PE

    商品担当おすすめ

    • 導電カラーマット 緑 厚み1.5mm 画像

      東京硝子器械

      導電カラーマット 緑 厚み1.5mm

      【特長】静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や床用マットとしてご使用ください。電気表面抵抗値は1×10の7乗Ω以下。表面反射を極力抑えてあります。裏は黒。クリーンルーム クラス1000対応。

    • スターフットクリーンマットK 画像

      東京硝子器械

      スターフットクリーンマットK

      【特長】標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。帯電防止性能が付与されています。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セーフティマット 51×61cm 50枚の型番0807-57-27-05のページです。 型番0807-57-27-05に関する仕様情報を記載しております。
    セーフティマット 51×61cm 50枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーフティマット 51×61cm 50枚
    制電粘着マット AS609W(50枚×5マット)
    ラボマット 76cm×30.5m
    クリーンマット(30枚・40枚入り)
    弱粘着マット(10枚セット)
    クリーンマット(1パック(40枚))
    メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械大日製罐アズワンアズワン
    通常価格14,69949,99442,3147,44421,500 -11,535 -
    通常出荷日6日目34日目6日目35日目8日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト