17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボマット 76cm×4.4m 0807-57-27-01

ラボマット 76cm×4.4m

通常単価(税別)
8,600
税込単価
9,460
通常出荷日:7日目

【特長】標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損...

詳細を確認

    型番:

    0807-57-27-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0807-57-27-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0807-57-27-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,600
    ( 9,460 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
    ・引出し、棚や作業台を化学薬品などの汚染から守ります。
    ・ハサミなどで切ることが容易で、ふき取りが簡単にできます。
    【商品仕様】
    ・PE製
    ・寸法(cm×m):76×4.4
    ・入数:1ロール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラボマット 76cm×4.4mの型番0807-57-27-01のページです。 型番0807-57-27-01に関する仕様情報を記載しております。
    ラボマット 76cm×4.4mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボマット 76cm×4.4m
    ラボマット 76cm×30.5m
    クリーンマット AS609B(60枚×4マット)
    セーフティマット 51×61cm 50枚
    静電気除去シート M 粘着タイプ 1入
    クリーンマット/マット用フレーム
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械三商アズワン
    通常価格8,60042,31442,07414,6992,3003,033 -
    通常出荷日7日目6日目お見積り6日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト