ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 プレートシール PET/PP/アルミニウム |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |

【特長】マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
・PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください。
・PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
・アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
【商品仕様】
・型式:P96T01N
・材質:PET
・滅菌:×
・摘要:無色透明
・入数(枚):200
・用途:試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
![豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600408950/110600408950_001.jpg)

ミスミ
バックル式クリアボックス

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
ペトリーシャーレー 30㎜
0通常価格(税別):680円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~