17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み

96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み

通常単価(税別)
12,88614,315
税込単価
14,17515,747
通常出荷日:6日目

【特長】・ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロプレート
  • ウェル数
    96
  • 厚み (mm)
    1.5(天井部)
  • 滅菌
    γ線滅菌済み
  • 品名
    96ピンプレート γ線滅菌済み
  • 内容量
    50枚

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

材質

寸法

(mm)

仕様

型式

内容量

最小発注数量
PP
81×122×10H
-
P96003S
50枚
1個
PS
81×122×10H
-
P96004S
50枚
1個
PS
85×127×10H
サイドガイド付き
P96006S
50枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,886
( 14,175 )
6日目
12,886
( 14,175 )
6日目
14,315
( 15,747 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です
・ディスポーザブルで手軽に作業ができます
【用途】
・トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

96ピンマイクロプレート γ線滅菌済みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み
マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1
セルカルチャーインサート γ線滅菌済み
マイクロプレート96ウェル
東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)
東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)BO
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,886-21,031 -24,500 -22,172 -17,600 -17,600 -
通常出荷日6日目11日目11日目11日目8日目8日目
商品タイプマイクロプレートPCRチューブ・プレート-マイクロプレートその他その他
ウェル数96-----
厚み(mm)1.5(天井部)-----
滅菌γ線滅菌済みγ線滅菌済みγ線滅菌済みγ線滅菌済み滅菌済み滅菌済み
品名96ピンプレート γ線滅菌済みマルチウェルプレート γ線滅菌済みセルカルチャー・インサート γ線滅菌済み---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト