17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

96ピンマイクロプレートP96005S 50枚 0425-28-53-03

96ピンマイクロプレートP96005S 50枚

通常単価(税別)
14,315
税込単価
15,747
通常出荷日:6日目

【特長】ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利...

詳細を確認

    型番:

    0425-28-53-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0425-28-53-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0425-28-53-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,315
    ( 15,747 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
    ・ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
    【商品仕様】
    ・品名:96ピンプレート γ線滅菌済み 96穴
    ・型式:P96005S
    ・寸法(mm):85×127×10H
    ・PP・サイドガイド付き
    ・入数(枚):50
    ・用途:トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート
    ・*サイズ:天井部厚み:1.5mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    96ピンマイクロプレートP96005S 50枚の型番0425-28-53-03のページです。 型番0425-28-53-03に関する仕様情報を記載しております。
    96ピンマイクロプレートP96005S 50枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    96ピンマイクロプレートP96005S 50枚
    96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み
    トランスファーセット P96009S
    96穴ディーププレート P96D07N 1入×20
    マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚
    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格14,31512,886 -20,96913,0059,89914,266
    通常出荷日6日目6日目7日目9日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト