17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトルトップフィルタ 595-4520 12入 0656-28-60-17

ボトルトップフィルタ 595-4520 12入

通常単価(税別)
18,285
税込単価
20,114
通常出荷日:7日目

【特長】GL-33またはGL-45のねじ口びんにはめ込んで直接ろ過が可能です。・ユニット側面の吸引プラ...

詳細を確認

    型番:

    0656-28-60-17
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0656-28-60-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-28-60-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,285
    ( 20,114 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】GL-33またはGL-45のねじ口びんにはめ込んで直接ろ過が可能です。
    ・ユニット側面の吸引プラグはセルロース栓が付いており、汚染を防ぎます。
    ・ノンパイロジェニック、0.20μmフィルターはSupor(R)machV製でろ過速度が速いものになります。
    【商品仕様】
    ・γ線滅菌済み
    ・容量(mL):500
    ・ポアサイズ(μm):0.20
    ・メンブレン径(mm):75
    ・適合ボトル口径(mm):45
    ・品番:595-4520
    ・入数(個):12
    ・本体材質:PS
    ・メンブレン材質:PES(ポリエーテルサルフォン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボトルトップフィルタ 595-4520 12入の型番0656-28-60-17のページです。 型番0656-28-60-17に関する仕様情報を記載しております。
    ボトルトップフィルタ 595-4520 12入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボトルトップフィルタ 595-4520 12入
    ボトルトップフィルタ 290-4520
    東京硝子 37mmモニター 50入
    ヘパ・ベント GMF 10入
    メンブレンフィルターシステム 500mL PES 0.22μm 12個
    アドバンテック フィルター 50JP020AN 10入
    メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械AGCテクノグラス三商
    通常価格18,28517,94624,623 -14,55047,66010,530
    通常出荷日7日目6日目6日目6日目15日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト