17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

刷毛型除電ブラシ STAC14 0553-25-11-15

刷毛型除電ブラシ STAC14

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:5日目

【特長】自己放電力を有する40デニールの極細繊維はキズをつけず、除電とホコリ除去ができます。天びん皿の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハケタイプ
  • 毛材
    繊維
  • 全長(mm)
    130
  • 毛丈(mm)
    40
  • ブラシ長(mm)
    12
  • 毛幅(mm)
    15
  • 型式
    STAC14
  • 毛材詳細
    有機導電性ゴールド繊維

型番:

0553-25-11-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【特長】自己放電力を有する40デニールの極細繊維はキズをつけず、除電とホコリ除去ができます。天びん皿の除電とホコリ除去(測定値が安定)に適しています。
【商品仕様】
・型式:STAC14
・全長(mm):130
・毛幅(mm):15
・毛丈(mm):40

0553-25-11-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハケタイプ
毛材
[その他] 繊維
全長(mm)
130
毛丈(mm)
40
ブラシ長(mm)
12
毛幅(mm)
15
型式
STAC14
毛材詳細
有機導電性ゴールド繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0553-25-11-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】自己放電力を有する40デニールの極細繊維はキズをつけず、除電とホコリ除去ができます。天びん皿の除電とホコリ除去(測定値が安定)に適しています。
【商品仕様】
・型式:STAC14
・全長(mm):130
・毛幅(mm):15
・毛丈(mm):40

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刷毛型除電ブラシ STAC14の型番0553-25-11-15のページです。 型番0553-25-11-15に関する仕様情報を記載しております。
刷毛型除電ブラシ STAC14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刷毛型除電ブラシ STAC14
除電ブラシ ハード 小判型
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
除電ブラシ ソフト 製図払い
メーカー東京硝子器械トラスコ中山スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークトラスコ中山
通常価格4,30010,1146,100 -44,87923,0709,943
通常出荷日5日目1日目9日目〜9日目9日目1日目
商品タイプハケタイプ小型タイプハケタイプブラシタイプブラシタイプブラシタイプ
毛材繊維モノエイトその他その他その他サンダーロン
全長(mm)130120-10001000270
毛丈(mm)4013-303065
ブラシ長(mm)12110-10001000145

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト