17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双 0859-23-72-02

耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

通常単価(税別)
20,862
税込単価
22,948
通常出荷日:6日目

【特長】最高使用温度500℃(繊維素材分解温度650℃)のすぐれた耐熱性。・しなやかな繊維のため作業性...

詳細を確認

    型番:

    0859-23-72-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-23-72-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-23-72-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,862
    ( 22,948 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】最高使用温度500℃(繊維素材分解温度650℃)のすぐれた耐熱性。
    ・しなやかな繊維のため作業性・脱着性も良好です。
    ・耐溶剤性にもすぐれています。
    【商品仕様】
    ・型式:ZC-1W50
    ・サイズ:フリー
    ・長さ(mm):500
    ・入数(双):1
    ・材質
    ・手の平 PBO繊維(ザイロン(R) 100%)
    ・手の甲 アラミド繊維100%
    ・中間層 断熱材ダブル使用(平側)
    ・裏 ポリエステル100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双の型番0859-23-72-02のページです。 型番0859-23-72-02に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双
    ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品
    ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品
    遮熱手袋 600mm 1双
    遮熱手袋 400mm 1双
    テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双
    メーカー東京硝子器械コクゴコクゴマックス(手袋)マックス(手袋)三商
    通常価格20,86223,14818,72518,50011,1941,350
    通常出荷日6日目10日目7日目1日目1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト