17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型液体ポンプ MWシリーズ

小型液体ポンプ MWシリーズ

通常単価(税別)
23,32326,500
税込単価
25,65529,150
通常出荷日:3日目

呼水などの前処理がいらない自吸式小型液体ポンプです。【特長】・自吸式なので呼水などの前処理が不要。・コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • ねじサイズ
    その他
  • サイズ (mm)
    W80×D130×H89.5
  • 使用温度範囲 (℃)
    5~40
  • 接続口径
    RC1/8
  • メーカー
    E.M.P
  • 質量 (g)
    850
  • 付属品
    防振取付ゴム、締付接手(外径:6mm)
  • 電源
    AC 100V 50/60Hz

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により細部が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番0103-64-78-010103-64-78-02
メーカー型番MW-901EEAMW-902FFA
最大吐出量(L/min)0.90.4
最大吐出圧(kPa)3918
到達真空度(kPa)-30-14
吸引圧(kPa)-20-10
接続口径Rc 1/8Rc 1/8
設置周囲温度(℃)5~405~40
接液部材質EPDM、PPFKM、PP
外形寸法(mm)W80×D130×H89.5W80×D130×H89.5
質量(g)850850
電源AC 100V 50/60HzAC 100V 50/60Hz

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 流量範囲(ml/min)

  • 型式

  • 最大吐出量(l/min)

  • 最大吐出圧(kPa)

  • 到達真空度(kPa)

  • 吸引圧(kPa)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

流量範囲

(ml/min)

型式

最大吐出量

(l/min)

最大吐出圧

(kPa)

到達真空度

(kPa)

吸引圧

(kPa)

接液部材質

最小発注数量
900
MW-901EEA
0.9
39
-30
-20
EPDM、PP
1個
400
MW-902FFA
0.4
18
-14
-10
FKM、PP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,323
( 25,655 )
3日目
26,500
( 29,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

呼水などの前処理がいらない自吸式小型液体ポンプです。
【特長】
・自吸式なので呼水などの前処理が不要。
・コンパクトかつ低価格で使いやすい。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により細部が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型液体ポンプ MWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型液体ポンプ MWシリーズ
超小型ミニポンプ
スムーズフローポンプQシリーズ
ダイヤフラム式定量ポンプ
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
メーカー東京硝子器械アズワンタクミナタクミナアズワンアズワン
通常価格23,323-25,217258,653107,498139,680198,865 -
通常出荷日3日目1日目8日目12日目12日目1日目〜
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプチュービングポンプ送液ポンプディスペンサー送液ポンプ
ねじサイズその他-----
サイズ(mm)W80×D130×H89.5130×50×55110×191×128.1147.0×150.5×216.0335×390×592.5145×93×134
使用温度範囲(℃)5~40-----
接続口径RC1/8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト