ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・型式:R1405・品名:プロペラ型撹拌羽根・撹拌羽根の直径(mm...
型番:
【商品仕様】・型式:R1405・品名:プロペラ型撹拌羽根・撹拌羽根の直径(mm):45・シャフト×長さ(φmm×mm):シャフト無し
アズワン
ふっ素樹脂(R)プロペラ羽根撹拌棒
撹拌機用羽根
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
三商
通常価格(税別) : 48,597円
通常出荷日 : 9日目
通常価格(税別) : 37,390円-
通常出荷日 : 8日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東京硝子器械
プロペラ型撹拌羽根 R1405
通常価格(税別):35,572円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード