17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア VSWP-01300 100枚 0719-41-21-12

ミリポア VSWP-01300 100枚

通常単価(税別)
23,759
税込単価
26,135
通常出荷日:6日目

【特長】MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロー...

詳細を確認

    ご注意

    • 仕切り付きのケースに100枚入りです。

    型番:

    0719-41-21-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-41-21-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-41-21-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,759
    ( 26,135 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物で出来ています。
    【商品仕様】
    ・品名:MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン、 セルロース混合エステル、 親水性、 0.025μm、 13mm、 白色、 無地
    ・品番:VSWP 013 00
    ・タイプ:VS
    ・直径(mm):13
    ・孔径(μm):0.025
    ・入数(枚):100
    ・色:白色
    ・表面:無地
    ・湿潤性:親水性

    ご注意

    • 仕切り付きのケースに100枚入りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア VSWP-01300 100枚の型番0719-41-21-12のページです。 型番0719-41-21-12に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア VSWP-01300 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア VSWP-01300 100枚
    メルク ミリポア
    ミリポア NY8004700 100個
    ミリポア AAWP04700 フィルター 100入
    ミリポア HVLP04700 フィルター 100入
    ミリポア IPVH15150 10シート
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商東京硝子器械
    通常価格23,75911,700 -19,58025,60029,80037,411
    通常出荷日6日目6日目〜6日目2日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト