17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロリナート Φ25/Φ47mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フロリナート Φ25/Φ47mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0719-41-91-57

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・溶剤、強酸、強アルカリに対して耐性の強いフィルターです(80℃以上の芳香族炭化水素は除く)
・耐熱性は130℃まであります

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
メンブレンフィルター
サイズ(mm)
Φ25
孔径(μm)
1.0
品名
フロリナートメンブレンフィルター 疎水性PTFE製
型式
FALP 025 00
備考
HDPEサポート付き
内容量
100枚
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト