17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セントリコンプラス70 3K/100K

セントリコンプラス70 3K/100K

通常単価(税別)
45,182
税込単価
49,700
通常出荷日:6日目

【特長】・円筒型にフィルターを装着したデザインは、有効ろ過面積が大きく、ろ過効率を上げます・速いスピー...

詳細を確認
  • 有効濾過面積 (cm2)
    19
  • サンプル容量 (ml)
    70(最大初期)
  • 最大遠心力
    3500×g
  • 寸法 (mm)
    60Φ×121H
  • 最終濃縮量
    350μl(一般的)
  • 材質
    再生セルロース(メンブレン)、PP(サンプルリザーバー/サンプルバイアル/キャップ)
  • 仕様
    限外ろ過用
  • 備考
    遠心機ローターサイズ:250ml(スイングバスケットローター)
  • 内容量
    8個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型式

  • 分画分子量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

型式

分画分子量

内容量

最小発注数量
UFC703008
3K
8個
1個
UFC710008
100K
8個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,182
( 49,700 )
6日目
45,182
( 49,700 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒型にフィルターを装着したデザインは、有効ろ過面積が大きく、ろ過効率を上げます
・速いスピードで高濃縮率、50倍から200倍の濃縮範囲です
・90%以上の高回収率が得られます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントリコンプラス70 3K/100Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントリコンプラス70 3K/100K
ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本
ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本
アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B
東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B
ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋東京硝子器械ザルトリウス
通常価格45,18222,50022,50017,13817,13823,197
通常出荷日6日目11日目11日目6日目6日目7日目
有効濾過面積(cm2)19-----
サンプル容量(ml)70(最大初期)-----
最大遠心力3500×g-----
寸法(mm)60Φ×121H-----
最終濃縮量350μl(一般的)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト