17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 テクノライト KTS-150RSV 0259-87-02-14 0259-87-02-14

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

東京硝子 テクノライト KTS-150RSV 0259-87-02-14

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0259-87-02-14

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
【商品仕様】
・型式:KTS-150RSV
・照度(Lux):2~80万
・外形寸法(mm):100×250×200H
・ランプ寿命:約50時間
・色温度:最大光量時 3100゚K
・消費電力・約180W(TYP)
・重量:約2.8kg
・光安定性:AC100V±10%変動に対し±0.3以内
・出力電圧:DC12V/DC15V切換え付き
・標準機能:調光ボリウム
・アナログ電圧入力調光(DC0~5V)
・ランプON/OFF制御(外部接点)
・ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)
・ランプ切れ表示(前面パネルに赤LED点灯)
・ランプ電圧切換機能(12V/15V)
・電源:AC100V 50/60Hz

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト