17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノライト KTX-100E 0259-87-02-05

テクノライト KTX-100E

通常単価(税別)
69,848
税込単価
76,833
通常出荷日:6日目

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0259-87-02-05
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0259-87-02-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,848
    ( 76,833 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
    【商品仕様】
    ・型式:KTX-100E
    ・照度(Lux):60万
    ・外形寸法(mm):70×220×154H
    ・ランプ寿命:約1000時間
    ・色温度:最大光量時3100°K
    ・消費電力:103W
    ・重量:約2.3kg
    ・光安定性:AC100V±10%変動に対し±0.3%
    ・出力電圧:ー
    ・標準機能:調光ボリウム
    ・アナログ電圧入力調光(D0~5V)
    ・ランプON/OFF制御(外部接点)
    ・ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)
    ・ランプ切れ表示(前面パネルに赤LED点灯)
    ・電源:AC100V~220V(ワールドワイド対応)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テクノライト KTX-100Eの型番0259-87-02-05のページです。 型番0259-87-02-05に関する仕様情報を記載しております。
    テクノライト KTX-100Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクノライト KTX-100E
    トランスターワールドフリー 100V-30A
    東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100
    LEDアームライト
    人工太陽照明灯(100Wシリーズ)
    ライトパネル
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格69,84875,45684,3672,323 -3,339 -33,000 -
    通常出荷日6日目9日目6日目1日目〜1日目〜11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト