17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナー手袋 十双 0859-23-74-08

インナー手袋 十双

通常単価(税別)
2,862
税込単価
3,148
通常出荷日:9日目

【特長】・長繊維使用の低発塵タイプで、フィット感と伸縮性を追及しました・ムレやベタ付きを抑え、グローブ...

詳細を確認

型番:

0859-23-74-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0859-23-74-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
インナータイプ
仕様
ロング
サイズ
M
詳細タイプ
-
入数
10双
材質
ナイロン100%
仕様詳細
左右兼用
備考
型式:MX312EX-CP

絞り込み条件

  • 仕様

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0859-23-74-08

仕様

サイズ

詳細タイプ

備考

最小発注数量
ロング
M
-
型式:MX312EX-CP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,862
( 3,148 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維使用の低発塵タイプで、フィット感と伸縮性を追及しました
・ムレやベタ付きを抑え、グローブからの着脱もスムーズです
・超純水洗浄加工を施し、クラス100に対応しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インナー手袋 十双の型番0859-23-74-08のページです。 型番0859-23-74-08に関する仕様情報を記載しております。
インナー手袋 十双のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナー手袋 十双
ナイロンコンビ手袋 MX100
ナイロンW手袋 MX105
インナーフィット No.65
メッシュインナー手袋フレシェリー半指
東京硝子 メッシュインナー手袋EXE
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,8624,466 -4,7002,3851,7268,805
通常出荷日9日目6日目〜6日目2日目6日目6日目
商品タイプインナータイプスムスインナータイプポリウレタン--
入数10双10双10双10双10双36双
材質ナイロン100%-ナイロン100%ナイロン・ポリウレタンナイロン(92%)、ポリウレタン(8%)ポリエステル100%
仕様詳細左右兼用-左右別---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト