17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ ACEるつぼのみ MM印

アルミナ ACEるつぼのみ MM印

通常単価(税別)
16,49722,681
税込単価
18,14724,949
通常出荷日:6日目

【特長】・ACEアルミナ磁器質(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカ...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。
  • ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
  • 高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性があります。加熱はゆっくりしてください。
  • アルミナ磁器は熱膨張係数が磁製るつぼより大きいので、加熱、炉内への挿入に際しては十二分にご注意ください。
  • 実験材料により、使用するるつぼ、匣鉢の材質を選定してください。コンタミ、反応を嫌う実験には純度の高い材質をご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

外径

(mm)

高さ

(mm)

型式

最小発注数量
1500
145
160
BA-15
1個
2000
140
180
BA-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,497
( 18,147 )
6日目
22,681
( 24,949 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACEアルミナ磁器質(スタンダード)
・アルミナ純度:>97%、(純度)
・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好
・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます

ご注意

  • ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。
  • ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
  • 高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性があります。加熱はゆっくりしてください。
  • アルミナ磁器は熱膨張係数が磁製るつぼより大きいので、加熱、炉内への挿入に際しては十二分にご注意ください。
  • 実験材料により、使用するるつぼ、匣鉢の材質を選定してください。コンタミ、反応を嫌う実験には純度の高い材質をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナ ACEるつぼのみ MM印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ ACEるつぼのみ MM印
アルミナ999 るつぼのみ
アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質
アルミナ99るつぼ 角型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格16,497-19,9892,249 -2,249 -1,942 -2,900 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目〜1日目
商品タイプるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿
材質ACEアルミナ磁器質アルミナ999 PSA-999----
仕様B型B型各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト