17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm 0837-07-06-11

ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

通常単価(税別)
54,274
税込単価
59,701
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・中板直径(mm):250・全高(mm):325・コック・PP穴あきキャップ付き・素材:ホ...

詳細を確認

    ご注意

    • コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-43)をご使用ください。

    型番:

    0837-07-06-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0837-07-06-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0837-07-06-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,274
    ( 59,701 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・中板直径(mm):250
    ・全高(mm):325
    ・コック・PP穴あきキャップ付き
    ・素材:ホウケイ酸ガラス3.3
    ・*サイズ:吸引口径:約φ8mm

    ご注意

    • コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-43)をご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mmの型番0837-07-06-11のページです。 型番0837-07-06-11に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm
    ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mm
    ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き
    ねじ口デシケーター 上口/横口
    ねじ口デシケーター 横口
    上口デシケーター コック付
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス東京硝子器械
    通常価格54,27436,06336,063 -85,500 -76,000 -55,077 -
    通常出荷日3日目6日目2日目〜6日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト