17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口デシケーター中板 250mm用 0837-07-06-43

ねじ口デシケーター中板 250mm用

通常単価(税別)
13,928
税込単価
15,321
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径(mm):250用・材質:磁製・*直径(mm):約240

    型番:

    0837-07-06-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0837-07-06-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0837-07-06-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,928
    ( 15,321 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・直径(mm):250用
    ・材質:磁製
    ・*直径(mm):約240

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ口デシケーター中板 250mm用の型番0837-07-06-43のページです。 型番0837-07-06-43に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ口デシケーター中板 250mm用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ口デシケーター中板 250mm用
    ねじ口デシケーターコック アクセサリー
    デシケーター用玉蓋のみ
    デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm
    真空用レギュレーター
    TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格13,92814,756 -22,717 -30,00051,73141,200
    通常出荷日3日目2日目〜3日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト