17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃) 0810-54-41-03

ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

通常単価(税別)
7,100
税込単価
7,810
通常出荷日:6日目

【特長】1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。・ライターと同じワンアク...

詳細を確認

    型番:

    0810-54-41-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0810-54-41-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0810-54-41-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,100
    ( 7,810 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。
    ・ライターと同じワンアクション着火の扱いやすい設計です。
    【商品仕様】
    ・型式・種類:GT-3000S セット
    ・摘要:温度1300℃

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)の型番0810-54-41-03のページです。 型番0810-54-41-03に関する仕様情報を記載しております。
    ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)
    ハンディバーナー GT-3000S(TGK)
    耐酸ヒーター S-□
    リボンヒーター 1000~3000mm
    チューブカバーヒーター 500~3000mm
    ガストーチ GT-9000
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京技術研究所東京技術研究所東京硝子器械
    通常価格7,1007,10042,6804,661 -27,284 -12,040
    通常出荷日6日目4日目18日目〜3日目〜3日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト