ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スタンドルーペ 8092

スタンドルーペ 8092 0879-75-24-01
通常単価(税別)
6,0005,502
税込単価
6,6006,052
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ライト付き。・光学白レンズ使用。・コンパクトで机上での細かな作業に便利です。【商品仕様】・型...

詳細を確認

型番:

0879-75-24-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0879-75-24-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0879-75-24-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0005,502
( 6,052 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライト付き。
・光学白レンズ使用。
・コンパクトで机上での細かな作業に便利です。
【商品仕様】
・型式:8092
・レンズ径(φmm):90
・倍率:2倍
・照明:インバータ式蛍光灯(12W)
・アーム長:340mm
・ベース寸法:105×210mm
・重量:約0.93kg

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンドルーペ 8092の型番0879-75-24-01のページです。 型番0879-75-24-01に関する仕様情報を記載しております。
スタンドルーペ 8092のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドルーペ 8092
“スタンドルーペ”
スタンドルーペ(LEDライト付)
小型スタンドルーペ
ルーペ マグネットスタンドタイプ
スタンドルーペ“ロングアイポイント”
メーカー東京硝子器械池田レンズ工業京葉光器池田レンズ工業京葉光器京葉光器
通常価格6,00012,86625,430 -3,994 -34,516 -20,674 -
通常出荷日5日目1日目1日目7日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト