17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 MT992 L 0859-87-18-32

耐切創手袋 MT992 L

通常単価(税別)
1,811
税込単価
1,992
通常出荷日:6日目

【特長】耐切創性の高い超高強力ポリエチレ繊維ダイニーマSK60を使用しています。・水に強く、繰り返し洗...

詳細を確認

    型番:

    0859-87-18-32
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-18-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-18-32
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,811
    ( 1,992 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐切創性の高い超高強力ポリエチレ繊維ダイニーマSK60を使用しています。
    ・水に強く、繰り返し洗濯できます。
    ・スベリ止め効果にすぐれたポリウレタンを手の平にコーティングしています。
    【商品仕様】
    ・型式:MT992
    ・サイズ:L
    ・入数(双):1
    ・材質:高強力ポリエチレン・綿
    ・コーティング:ポリウレタン
    ・長さ(mm):230

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐切創手袋 MT992 Lの型番0859-87-18-32のページです。 型番0859-87-18-32に関する仕様情報を記載しております。
    耐切創手袋 MT992 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐切創手袋 MT992 L
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L
    カットレジストインナー ロング L
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L
    インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ
    メーカー東京硝子器械ミドリ安全東和コーポレーションミドリ安全ミドリ安全アズワン
    通常価格1,8119271,2801,4431,38912,000 -
    通常出荷日6日目13日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト