17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 連結具 ボルトネジ 0350-54-65-02

Fine 連結具 ボルトネジ

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・摘要:ボルトネジ・亜鉛合金製、ユニクロームメッキ仕上げ・*仕様:・締め付けの可能な範囲:...

詳細を確認

    型番:

    0350-54-65-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0350-54-65-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0350-54-65-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,000
    ( 1,100 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・摘要:ボルトネジ
    ・亜鉛合金製、ユニクロームメッキ仕上げ
    ・*仕様:・締め付けの可能な範囲:約8~13φ
    ・・重量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine 連結具 ボルトネジの型番0350-54-65-02のページです。 型番0350-54-65-02に関する仕様情報を記載しております。
    Fine 連結具 ボルトネジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine 連結具 ボルトネジ
    Fine 連結具 蝶ネジ
    ボールジョイントクランプ ネジ付 35
    Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ
    両開きクランプ 極小
    チェーンクランプ 22-0241-01
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格1,0001,0002,0006,220 -2,80013,103
    通常出荷日2日目2日目4日目2日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト