17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナル遠心機 チビタンII タイマ付き 0719-23-30-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パーソナル遠心機 チビタンII タイマ付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0719-23-30-01

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】チビタンの名で知られる小型遠心機、通常のスピンダウンはもちろん遠心タイプのフィルターユニットにもご使用できます。
・・チビタンIIはアミコンウルトラ-0.5/2による脱塩・濃縮にも適用可能です。(冷却機能なし)
【商品仕様】
・除外ろ過による濃縮・脱塩に最適。
・型式:XX42 CF0 0T
・回転数(rpm):10000
・容量×架数:1.5/2.0ml×6本
・遠心加速度:5200×g
・外形寸法:147×151×110Hmm
・重量:0.8kg(ローターを含む)
・電源:AC100~240V±10% 50/60Hz 3A

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト