17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無 0925-60-71-11

サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無

通常単価(税別)
24,772
税込単価
27,249
通常出荷日:6日目

【特長】フレキシブルなテープ状ですから、配管系等やその機器類、装置にもよくフィットします。・屋外の施設...

詳細を確認

    型番:

    0925-60-71-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0925-60-71-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0925-60-71-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,772
    ( 27,249 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】フレキシブルなテープ状ですから、配管系等やその機器類、装置にもよくフィットします。
    ・屋外の施設設備にも対応できる耐候機能の製品です。
    【商品仕様】
    ・型式:FTT-45
    ・摘要:110V単相(100V用)グランドなし
    ・長さ(m):1.7
    ・電熱容量(W):76.5
    ・テープ幅/厚さ:約8.5/3.5mm
    ・発熱エレメント材質:ニッケルクロムまたは銅ニッケル合金
    ・電気絶縁材質:PTFEとガラス繊維シリコン仕上げによる二重絶縁
    ・使用温度範囲:-40~+150℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無の型番0925-60-71-11のページです。 型番0925-60-71-11に関する仕様情報を記載しております。
    サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモテープ 1.7m 76.5W グランド無
    Hテープ シリコンゴム
    イソトレース フロストガード 1C/TC
    ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1
    ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(温度ヒューズ付)
    一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付)
    メーカー東京硝子器械大科電器東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格24,77220,862 -8,60054,32762,00363,444
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヒーティングテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト