17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20E 0644-58-27-10

トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20E

通常単価(税別)
13,920
税込単価
15,312
通常出荷日:6日目

【特長】・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。・アース付きな...

詳細を確認

    型番:

    0644-58-27-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0644-58-27-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0644-58-27-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,920
    ( 15,312 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。
    ・アース付きなので、万一漏電が起きても安心です。
    ・屋内用
    【商品仕様】
    ・型式:TPVS-20E
    ・色:黒
    ・長さ(m):20
    ・許容電流(A) :15
    ・コンセント:3個
    ・電線:VCT1.25mm^2×3芯
    ・電源:単相100V 15A 2P

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20Eの型番0644-58-27-10のページです。 型番0644-58-27-10に関する仕様情報を記載しております。
    トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20E
    トリプルポッキン延長コ-ド TPVS-20E(黒色)
    2芯延長コード 10m/15m20m
    ヘッドセット EVOLVE 20
    三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ
    コードバンド 20本入 KBシリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械JABRAアズワンアズワン
    通常価格13,92013,92010,905 -6,70610,500300
    通常出荷日6日目6日目8日目1日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト