17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リスボックス

リスボックス

通常単価(税別)
8,2508,590特別価格
税込単価
9,0759,449特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~10日目

東京硝子器械 ダンボールプラスチックコンテナ リスボックス。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    0519-56-94-16【商品仕様】
    ・型式:26B
    ・容量(L):26
    ・内形寸法(mm):312×290×290H
    ・色:クリアー/グレー
    0519-56-94-12【商品仕様】
    ・型式:26B
    ・容量(L):26
    ・内形寸法(mm):312×290×290H
    ・色:ライトグレー/グレー
    0519-56-94-15【商品仕様】
    ・型式:40BII
    ・容量(L):40
    ・内形寸法(mm):445×312×290H
    ・色:クリアー/グレー

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・型式:26B・容量(L):26・内形寸法(mm):312×290×290H・色:ライトグレー/グレー
    1個
    ・型式:40BII・容量(L):40・内形寸法(mm):445×312×290H・色:クリアー/グレー
    1個
    ・型式:26B・容量(L):26・内形寸法(mm):312×290×290H・色:クリアー/グレー
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,2507,694
    ( 8,463 )
    6日目
    8,5907,860
    ( 8,646 )
    10日目
    8,2507,694
    ( 8,463 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    東京硝子器械 ダンボールプラスチックコンテナ リスボックス。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リスボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リスボックス
    ハンディボックス
    リスボックス 40BII LGY/GY
    バロンボックス 0367 各コンテナー用ノズル
    リス MB型リステナー メッシュ
    リス MB型リステナー メッシュ 黄
    メーカー東京硝子器械三甲東京硝子器械三商岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格8,250-1,357 -8,5901401,954 -2,665 -
    通常出荷日6日目〜8日目6日目2日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト