17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リスボックス 40BII LGY/GY 0519-56-94-11

リスボックス 40BII LGY/GY

通常単価(税別)
8,5907,860
税込単価
9,4498,646
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:40BII・容量(L):40・内形寸法(mm):445×312×290H・色:ライ...

詳細を確認

    型番:

    0519-56-94-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0519-56-94-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0519-56-94-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,5907,860
    ( 8,646 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:40BII
    ・容量(L):40
    ・内形寸法(mm):445×312×290H
    ・色:ライトグレー/グレー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リスボックス 40BII LGY/GYの型番0519-56-94-11のページです。 型番0519-56-94-11に関する仕様情報を記載しております。
    リスボックス 40BII LGY/GYのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リスボックス 40BII LGY/GY
    リスボックス
    ハンディボックス
    リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄
    サンコー スリムパッククレートMSー40 黄
    バロンボックス 0367 各コンテナー用ノズル
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三甲岐阜プラスチック工業三甲三商
    通常価格8,5908,250 -1,357 -2,6512,516140
    通常出荷日6日目6日目〜8日目9日目8日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト