17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオハザードコンテナ 19L 0656-23-62-02

バイオハザードコンテナ 19L

通常単価(税別)
31,445
税込単価
34,590
通常出荷日:6日目

【特長】廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナです。・一般的なサイズのオートクレー...

詳細を確認

    ご注意

    • オートクレーブにかける際はフタを取り外してから行ってください。

    型番:

    0656-23-62-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0656-23-62-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-23-62-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,445
    ( 34,590 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナです。
    ・一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができます。
    ・ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴が開いたりするおそれがありません。
    ・血液性病原物質に対する防御性能が、OSHA Standard 29 CFRPart 1910.1030に適合。
    【商品仕様】
    ・PP製
    ・容量(l):19
    ・寸法(φ×Hmm):280×380
    ・品番:6370-0005

    ご注意

    • オートクレーブにかける際はフタを取り外してから行ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バイオハザードコンテナ 19Lの型番0656-23-62-02のページです。 型番0656-23-62-02に関する仕様情報を記載しております。
    バイオハザードコンテナ 19Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイオハザードコンテナ 19L
    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L
    ループ 1μL~10μL/ニードル PS
    ディスポトレー L 500枚入
    圧送ボトル 1L
    ひしゃく(ステンレス製/1~4L)
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコ
    通常価格31,44516,625 -18,900 -52,872132,0247,650 -
    通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト