17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL 0602-17-40-02

標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL

通常単価(税別)
15,520
税込単価
17,072
通常出荷日:6日目

【特長】サンプル貯蔵に最適な、容易に洗浄できる広口半透明ジャーです。・耐薬品性にすぐれ、-196~+2...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.12

ご注意

  • 容器の寸法は外径、捻蓋の寸法は内径です。

型番:

0602-17-40-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-17-40-02の仕様・寸法情報

容量(L)
0.12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-17-40-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,520
( 17,072 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】サンプル貯蔵に最適な、容易に洗浄できる広口半透明ジャーです。
・耐薬品性にすぐれ、-196~+250℃の耐熱性もあります。
・積重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
・260℃まで使用可能です。
・容量60~350mlの肉厚は2.5mmです。
【商品仕様】
・型式:101-0120-070-01
・容量(mL):120
・寸法(φ×Hmm):76φ×53H
・捻蓋(mm):70φ

ご注意

  • 容器の寸法は外径、捻蓋の寸法は内径です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mLの型番0602-17-40-02のページです。 型番0602-17-40-02に関する仕様情報を記載しております。
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL
PFAジャー TPJ-500
ハンドル付きビーカー PFA 1L
高純度ハイグレードボトル 50ml 捻蓋付150-01-0050
ハンドル付きビーカー PFA 3L
PFAジャー 240ml101-0240-070-01
メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械コクゴ東京硝子器械コクゴ
通常価格15,52027,90039,87318,20054,26720,800
通常出荷日6日目6日目6日目10日目6日目6日目
容量(L)0.120.510.0530.24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト