17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準ジャー 捻蓋付き PFA製

標準ジャー 捻蓋付き PFA製

通常単価(税別)
12,17173,242
税込単価
13,38880,566
通常出荷日:6日目~12日目

【特長】・サンプル貯蔵に最適な、容易に洗浄できる広口半透明ジャーです・耐薬品性にすぐれ、-196~+2...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 容器の寸法は外径、捻蓋の寸法は内径です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 口外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 捻蓋内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

口外径

(mm)

高さ

(mm)

捻蓋内径

(mm)

型式

最小発注数量
0.06
Φ59
48
Φ53
101-0060-053-01
1個
2
Φ119
271
Φ110
101-2000-110-01
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,171
( 13,388 )
6日目
73,242
( 80,566 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプル貯蔵に最適な、容易に洗浄できる広口半透明ジャーです
・耐薬品性にすぐれ、-196~+250℃の耐熱性もあります
・積重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です
・260℃まで使用可能です
・容量60~350mlの肉厚は2.5mmです

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 容器の寸法は外径、捻蓋の寸法は内径です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準ジャー 捻蓋付き PFA製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ジャー 捻蓋付き PFA製
テーパータンク 本体HDPE製
角形瓶広口目盛付 25mL~1L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,171-36,573 -461305 -110 -2,250
通常出荷日6日目〜6日目〜2日目2日目1日目〜2日目
商品タイプふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型角型丸型丸型丸型
詳細タイプ標準ジャーテーパータンク----
材質PFA本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製
仕様捻蓋付き-横置き、逆さでのご使用は対応していません。食品にも使用可。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト