17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00 0719-43-18-23

ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

通常単価(税別)
26,610
税込単価
29,271
通常出荷日:6日目

【特長】50mL遠心チューブ用の設計。・ろ液はチューブごと保存可能です。・少量のサンプルを吸引でろ過で...

詳細を確認

    ご注意

    • 25個入りの各ボックスには、遠心チューブスタンドが1つ含まれています。

    型番:

    0719-43-18-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-43-18-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-43-18-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,610
    ( 29,271 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】50mL遠心チューブ用の設計。
    ・ろ液はチューブごと保存可能です。
    ・少量のサンプルを吸引でろ過できます。
    【商品仕様】
    ・孔径(μm):0.45
    ・ろ過量目安(ml):50
    ・フィルター:親水性PVDF
    ・型式:SE1M 003 M00
    ・入数(個):25
    ・低吸着タイプ

    ご注意

    • 25個入りの各ボックスには、遠心チューブスタンドが1つ含まれています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00の型番0719-43-18-23のページです。 型番0719-43-18-23に関する仕様情報を記載しております。
    ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00
    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M
    プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済
    M-4000/4200用 スイングロータ ST-480M
    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済
    13mmシリンジF PVDF 0.2 滅菌済
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン
    通常価格26,61026,54723,48482,45027,36125,107
    通常出荷日6日目9日目9日目11日目6日目6日目

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト