17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01 0000-80-46-01

東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

通常単価(税別)
10,245
税込単価
11,270
通常出荷日:8日目

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MT-11・摘要:りん酸緩衝生理食...

詳細を確認

    型番:

    0000-80-46-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0000-80-46-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0000-80-46-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,245
    ( 11,270 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
    【商品仕様】
    ・型式:MT-11
    ・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 段階希釈用
    ・容量(mL):9
    ・入数:128カップ
    ・滅菌済み
    ・容器材質:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01の型番0000-80-46-01のページです。 型番0000-80-46-01に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01
    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ
    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46
    滅菌希釈液 MV-225 40本
    東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12
    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格10,24510,2459,42112,05912,7149,421
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト