17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクトロースライダー 110S 0898-64-21-06

エレクトロースライダー 110S

通常単価(税別)
20,135
税込単価
22,149
通常出荷日:17日目

【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交...

詳細を確認

    型番:

    0898-64-21-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0898-64-21-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0898-64-21-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,135
    ( 22,149 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。
    【商品仕様】
    ・品番:110S
    ・電圧(V):100
    ・容量(kVA):1
    ・使用方法および接続方法
    ・(1)本体を電源コンセントに差込みます。
    ・(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。
    ・(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。
    ・(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。
    ・ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください
    ・負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください
    ・*寸法・重量:外形:約120D×約95×約75Hmm
    ・約800g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エレクトロースライダー 110Sの型番0898-64-21-06のページです。 型番0898-64-21-06に関する仕様情報を記載しております。
    エレクトロースライダー 110Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エレクトロースライダー 110S
    東京硝子 エレクトロースライダー 110R
    東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05
    ライトガイド FG6S-500S
    ライトガイド FG6B-500S
    ライトガイド LFG6B-500S
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格20,13520,78920,78917,41928,90235,702
    通常出荷日17日目17日目17日目6日目19日目17日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト