17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しめしめ 60II

しめしめ 60II

通常単価(税別)
8,276特別価格
税込単価
9,104特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます・片手で操作・引き締めができ、捨て...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小型結束機
  • ベルト長さ (m)
    50
  • ベルト幅 (mm)
    6
  • クリップ (個)
    100
  • 引張破断強度目安 (kg)
    約50

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • TGK型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

TGK型番

最小発注数量
60IISKY-50N
1個
60IISKY-50B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2767,736
( 8,510 )
8日目
8,2767,736
( 8,510 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます
・片手で操作・引き締めができ、捨てる部分がなく無駄がありません
・詰合わせキットなので持ち運びに便利です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

しめしめ 60IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しめしめ 60II
手締め結束ベルト しめしめ60・80用
スペアパーツ クリップ 200入
スペアパーツ ベルト 2個入
プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ
梱包結束機 しめしめ60
メーカー東京硝子器械トラスコ中山三商三商仁礼工業トラスコ中山
通常価格8,2762,630 -7401,2303,600931 -
通常出荷日8日目〜1日目〜2日目2日目1日目2日目
商品タイプ小型結束機結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション小型結束機-
ベルト長さ(m)50-----
ベルト幅(mm)6-----
クリップ(個)100-----
引張破断強度目安(kg)約50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト